No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Asco-L133B16-ZA10A G3/8 V230/50Hz

ASCO™ L133B16-ZA10A G3/8 V230/50Hz

52,50 €
CANT.:

Descripción del producto

SOLENOID VALVE PILOT OPERATED HUNG DIAPHRAGM 2/2 - NC, NBR, G3/8, D=12.5MM, WITH COIL, ZA10A, 230/50

Product Type
General Purpose Solenoid valves
Action
Pilot operated hung diaphragm
Media
Gases and Liquids
Min to Max Differential pressure (Gasses)
0 - 10 bar
Min to Max Differential pressure (Liquids)
0 - 10 bar
Body Material
Brass
Seat Material
Brass
Coil Class
F
Flow Factor
2
Min - Max Ambient Temperature
-10 to 50 °C
Min - Max Fluid Temperature
-10 to 90 °C
Max Pressure
16 bar
Orifice Size
12.5 mm
Pipe Size
3/8
Sealing Material
NBR
Voltage Type
AC
Va Rating
14

Características

  • Válvula de diafragma, operada por piloto, con diafragma suspendido y orificio completo.
  • Diseñada para sistemas hidráulicos de circuito cerrado y usos de drenaje de recipientes.
  • Adecuada para cerrar el paso de fluidos líquidos y gaseosos

Documentos y dibujos