No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Asco-L145R4-Z534A G3/4x16 V24/50Hz

ASCO™ L145R4-Z534A G3/4x16 V24/50Hz

128,60 €
CANT.:

Descripción del producto

SOLENOID VALVE, L145 SERIES 2/2 - NC, PILOT OPERATED, G3/4, D=16MM, WITH PTFE SEAL, WITH COIL Z534A 24/50HZ

Product Type
General Purpose Solenoid valves
Action
Pilot operated
Media
Gases and Liquids
Min to Max Differential pressure (Gasses)
0.4 - 6 bar
Min to Max Differential pressure (Liquids)
0.4 - 6 bar
Body Material
Brass
Seat Material
Stainless Steel
Coil Class
H
Flow Factor
4.5
Min - Max Ambient Temperature
-10 to 80 °C
Min - Max Fluid Temperature
60 to 170 °C
Max Pressure
9 bar
Orifice Size
16 mm
Pipe Size
3/4
Sealing Material
PTFE
Voltage Type
AC
Va Rating
14

Características

  • Válvula de membrana, mando asistido, con orificio completo.
  • Adecuada para cerrar el paso de líquidos y fluidos gaseosos
  • Adecuada especialmente para cerrar el paso de vapor y agua recalentada

Documentos y dibujos