No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Asco-L153D07-Z134A G1/2x11,5 V110/50-120/60Hz

ASCO™ L153D07-Z134A G1/2x11,5 V110/50-120/60Hz

108,40 €
CANT.:

Descripción del producto

L153D07-Z134A 1/2 V110/50-120/60Hz

Product Type
General Purpose Solenoid valves
Action
Pilot operated hung diaphragm
Media
Gases and Liquids
Min to Max Differential pressure (Gasses)
0 - 6 bar
Min to Max Differential pressure (Liquids)
0 - 8 bar
Body Material
Brass
Seat Material
Stainless Steel
Coil Class
H
Flow Factor
2.1
Min - Max Ambient Temperature
-10 to 80 °C
Min - Max Fluid Temperature
-10 to 140 °C
Max Pressure
16 bar
Orifice Size
11.5 mm
Pipe Size
1/2
Sealing Material
EPDM
Voltage Type
AC
Va Rating
24

Características

  • Electroválvula, mando asistido, membrana unida y orificio completo.
  • Adecuada para cerrar el paso de fluidos líquidos y gaseosos
  • Adecuada especialmente para cerrar el paso de vapor y agua recalentada

Documentos y dibujos