No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Asco-L182B01-ZB12A.G3/4X18.12/DC

ASCO™ L182B01-ZB12A.G3/4X18.12/DC

68,20 €
CANT.:

Descripción del producto

L182B01-ZB12A 3/4 V12 c.c.

Product Type
General Purpose Solenoid valves
Action
Pilot operated
Media
Gases and Liquids
Min to Max Differential pressure (Gasses)
0.35 - 16 bar
Min to Max Differential pressure (Liquids)
0.35 - 16 bar
Body Material
Brass
Seat Material
Brass
Coil Class
F
Flow Factor
5
Min - Max Ambient Temperature
-10 to 60 °C
Min - Max Fluid Temperature
-10 to 90 °C
Max Pressure
20 bar
Orifice Size
18 mm
Pipe Size
3/4
Sealing Material
NBR
Voltage Type
DC
Watt Rating
5.5

Características

  • Válvula de membrana, mando asistido y orificio completo.
  • Adecuada para cerrar el paso de fluidos líquidos y gaseosos

Documentos y dibujos