Asco-LI8553A301MO.24/DC

ASCO™ LI8553A301MO.24/DC

721,10 €
QuickShip QuickShip
CANT.:

Descripción del producto

PILOT OPERATED SOLENOID VALVE-3/2 - 5/2-WITH MANUAL OPERATOR-1/2" (DN15)-NPT (ANSI 1.20.3)-ORIFICE: 13,0-MONOSTABLE-ALUMINIUM-URETHANE-0,5 W-COIL CLASS: F-LOW POWER-II2GExiaIICT6Gb/II2DExtbIIICT85°CDb-T6-IP66/67

Body Material
Light Alloy
Flow (Cv) / Flow (Kv)
2.88 / 2.49
Function
3/2 Normally Closed - 5/2 Spring Return
Pipe/Port Type & Size
NPTF
Product Type
Solenoid Valve
Valve Actuation
Solenoid - Pilot Operated
Media
Air, Inert Gas
Min to Max Operating Pressure (Air)
2 - 10 bar
Product Weight
2.08 kg
Coil Class
F
Min to Max Ambient Temperature
-40 - 60 °C
Min to Max Fluid Temperature
-25 - 60 °C
Orifice Size
13 mm
Voltage
24 Volts DC
Watt Rating
0.5 W
Standards & Regulations
ATEX Zone 0-21
Operating Environment
Hazardous
Watt Rating
0

Características

  • Disponible en dos versiones, se instala directamente en actuadores con interfaz NAMUR según VDI⁄VDE 3845 o roscado para instalarlo en la tubería
  • Cuerpo de la válvula de aluminio, latón o acero inoxidable 316L
  • Los orificios de escape se pueden entubar, lo que proporciona una mejor protección contra entornos hostiles
  • Las cabezas magnéticas DIN, herméticas y a prueba de explosiones están disponibles para el uso en zonas peligrosas y críticas
  • Las construcciones de bajo consumo son ideales para ubicaciones remotas y alternativas de energía
  • El respiradero integral bloquea las ventilas hacia el lado del resorte del actuador para hacer la descarga, evitando la corrosión
  • Hay construcciones de simple y doble pilotaje que se colocan en cualquier posición
  • Compatible con el bucle de seguridad funcional hasta SIL 3
  • Todos los puertos de NAMUR están del mismo lado y ofrecen una mejor protección contra el agua y el POLVO
  • Disponible con todas las cabezas magnéticas a prueba de explosiones: Ex d, Ex mb, Ex ia/Ib, Ex e mb, NEMA

Documentos y dibujos