No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Asco-NFE215C020.230/50

ASCO™ NFE215C020.230/50

668,80 €
QuickShip QuickShip
CANT.:

Descripción del producto

PILOT OPERATED SOLENOID VALVE-2/2 NC-1/2" (DN15)-ORIFICE: 19,0-ALUMINIUM-RESILIENT: NBR-10,5 W-COIL CLASS: F-II2GExdbIICGb/II2DExtbIIICDb-T6/5/4-IP66/67

Body Material
Light Alloy
Flow (Cv) / Flow (Kv)
4.39 / 3.80
Function
2/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & Size
RP ISO 7/1
Product Type
Solenoid Valve
Valve Actuation
Solenoid - Pilot Operated
Media
Air, Inert Gas; Natural Gas
Min to Max Operating Pressure (Air)
0 - 3 bar
Min to Max Operating Pressure (Fuel Gas)
0 - 3 bar
Product Weight
0.60 kg
Coil Class
F
Min to Max Ambient Temperature
-20 - 75 °C
Min to Max Fluid Temperature
-20 - 85 °C
Orifice Size
19 mm
Voltage
230 Volts AC with 50 Hz
Watt Rating
10.5 W
Mounting Brackets
OPTIONAL

Características

  • Proporciona caudal alto con Cv de hasta 138 (Kv 118)
  • Debido al asiento blando resistente, estas válvulas son ideales para aplicaciones de aire y gas de baja presión y alto caudal.
  • Gama completa disponible de tubos de hasta 3 pulgadas con construcciones normalmente cerradas y normalmente abiertas.
  • Amplio rango de tensiones CA y CC estándar
  • Diseño silencioso opcional, de larga vida útil de 20 millones de ciclos para servicio de aire en construcciones normalmente cerradas y normalmente abiertas y tuberías de 1 pulgada a 2 pulgadas disponibles

Documentos y dibujos