No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Asco-R202A542L0V00F3

ASCO™ R202A542L0V00F3

112,80 €
CANT.:

Descripción del producto

PRECIFLOW 12.7mm. 12V/1W. DN 0.1. FKM.

Actuador de válvula
Proporcional; solenoide
Material del cuerpo
Latón; acero inoxidable
Medios
Aire, gas inerte; fueles; aceite ligero; agua
Tamaño de tubo/orificio
1/8"; 1/4"; 1/2"; 3/8"
Tipo de orificio
G ISO228/1-G BSPP
Función
2 vías - 2/2 normalmente cerrada
Caudal
Menos de 0,05 VC; de 0,05-0,1 VC; de 0,1 VC a 0,5 VC
Tensión
24 CC
Presión de funcionamiento/diferencial máxima
Vacío a 10,3 Bar
Entorno operativo
Interiores
Normas/regulaciones
IP65

Características

  • La baja histéresis (< 5%), la excelente repetibilidad (< 3%) y la alta sensibilidad (< 2%) hacen que las válvulas sean ideales para el control de caudal de alta precisión
  • No se requiere una presión de funcionamiento mínima y las válvulas son adecuadas para la operación de vacío
  • La arquitectura compacta sin fricción ahorra espacio valioso en los instrumentos analíticos y médicos
  • El consumo de energía tan bajo de 1 W cumple con los requisitos de alimentación de instrumentos más estrictos
  • Cumple con todas las directivas CE relevantes y cumple con RoHS para las aplicaciones en entornos sin plomo

Documentos y dibujos