No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Asco-R298B604

ASCO™ R298B604

479,50 €
QuickShip QuickShip
CANT.:

Descripción del producto

VALVE ASCO R298B604 - 2/2 NO - PN40 - DN10 - BODY APPLY - STUFFING BOX VERSION B AND POPPET WITH DISC SEEAL PEEK - ACTUATOR D= 80 - PILOT G / PR

Body Material
Stainless Steel
Flow (Cv) / Flow (Kv)
2.29 / 1.98
Function
2/2 Normally Open
Pipe/Port Type & Size
G ISO228/1-G BSPP
Product Type
Pressure Operated Valve
Valve Actuation
Pressure Operated
Media
Steam; Hot Water; Air, Inert Gas
Min to Max Operating Pressure (Air)
0 - 10 bar
Min to Max Operating Pressure (Superheated Water)
0 - 10 bar
Min to Max Operating Pressure (Steam)
0 - 10 bar
Product Weight
2.00 kg
Min to Max Ambient Temperature
-10 - 180 °C
Min to Max Fluid Temperature
-10 - 250 °C
Orifice Size
10 mm

Características

  • Construido con materiales resistentes a la temperatura para un amplio rango de temperaturas de funcionamiento de -13 °F a 356 °F (-25 °C a 180 °C)
  • Alto rendimiento, la empaquetadura no necesita mantenimiento y es resistente a choque térmico
  • El diseño compacto y ligero reduce los costos de instalación
  • El diseño de golpe de ariete hermético y protección de contrapresión garantizan un funcionamiento confiable
  • El desensamble sencillo minimiza los costos de mantenimiento y limpieza
  • El caudal bidireccional permite la flexibilidad del proceso
  • El indicador visual de posición estándar permite la monitorización fácil

Documentos y dibujos