No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Asco-S126 01-Z130A V24/DC

ASCO™ S126 01-Z130A V24/DC

72,30 €
QuickShip QuickShip
CANT.:

Descripción del producto

S126 01-Z130A V24/DC

Product Type
Pinch Solenoid valves
Body Material
Polyamide
Coil Class
F
External Diameter
9.5 mm
Internal Diameter
6.4 mm
Min - Max Ambient Temperature
-10 to 60 °C
Maximum Tubing Hardness
50 shore A
Pinching Strength
1.4 kg
Valve Function
2/2 Normally Closed
Voltage Type
DC
Voltage Value
24/DC
Watt Rating
13

Características

  • Electroválvula de pinzamiento, adecuada para cerrar los medios sin producir caudales turbulentos, ni espacios muertos.
  • Rango de caudal alto bajo las mismas condiciones de diámetro interno de electroválvulas diferentes; el sistema permite un caudal de paso bidireccional.
  • Las válvulas son adecuadas para las tuberías de SILICONA blandas u otras, similares en elasticidad y rigidez (50 shore A).
  • El tubo es el único material en contacto con el fluido.
  • Los tubos no forman parte de nuestro suministro.

Documentos y dibujos