No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Asco-SCE370A017.115/50

ASCO™ SCE370A017.115/50

120,10 €
QuickShip QuickShip
CANT.:

Descripción del producto

ASCO SOLENOID VALVE TAPPED RP 1/4 SERIES 370 NC AC/DC BRASS BODY NBR WITHOUT MANUAL OVERRIDE D=2,7 COIL CMXX COMPLETE SC E370A017 Y voltage 115V 50Hz

Body Material
Brass
Flow (Cv) / Flow (Kv)
0.23 / 0.20
Function
3/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & Size
G 1/4 (ISO 228/1)
Product Type
Solenoid Valve
Valve Actuation
Solenoid - Direct Acting
Media
Water; Light Oil; Air, Inert Gas
Min to Max Operating Pressure (Air)
0 - 10 bar
Min to Max Operating Pressure (Water)
0 - 10 bar
Min to Max Operating Pressure (Light Oil)
0 - 10 bar
Product Weight
0.60 kg
Coil Class
F
Min to Max Ambient Temperature
-25 - 60 °C
Min to Max Fluid Temperature
-25 - 80 °C
Orifice Size
2.7 mm
Voltage
115 Volts AC with 50 Hz
Watt Rating
10.5 W
Connector
Included (EN175301-803; ISO 4400, industry standard form A)

Características

  • Gran selección de válvulas de clapet con cierre hermético
  • Las válvulas no necesitan una presión mínima de funcionamiento
  • Se puede colocar en cualquier posición
  • Bobinas intercambiables sin desmontar la válvula para un fácil mantenimiento
  • Operador manual de impulso o sostenido opcional
  • Cumplen con todas las directrices de UE relevantes

Documentos y dibujos