No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Asco-SG110A030.115/50-60

ASCO™ SG110A030.115/50-60

270,20 €
CANT.:

Descripción del producto

PILOT BOX-NC-G1/8" (DN5)-ORIFICE: 3,6-ALUMINIUM-RESILIENT: NBR-10,0 W-COIL CLASS: F-IP65

Body Material
Stainless Steel
Flow (Cv) / Flow (Kv)
0.40 / 0.35
Function
2/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & Size
G 1/8 (ISO 228/1)
Product Type
Solenoid Valve
Valve Actuation
Solenoid - Direct Acting
Media
Air, Inert Gas
Min to Max Operating Pressure (Air)
0 - 8 bar
Product Weight
1.00 kg
Coil Class
F
Min to Max Ambient Temperature
0 - 85 °C
Min to Max Fluid Temperature
-20 - 80 °C
Orifice Size
3.6 mm
Voltage
115 Volts AC with 50, 60 Hz
Watt Rating
10 W
Min - Max Operating Pressure (Air)
0 - 8 bar

Características

  • Cajas de pilotaje compactas con electroválvulas piloto integradas operadas de forma directa
  • Especialmente diseñadas para el control remoto de válvulas de soplado (Serie 353)
  • Los asientos de válvula están integrados en la placa base
  • La conexión común de escape únicamente para silenciosos 1 o 2 (G 3/8")
  • Elementos de calefacción incorporados para operación sin problemas en temperaturas ambiente bajas
  • Grado de protección: IP 65
  • Centros para ajustes rápidos integrados
  • Los componentes cumplen con todas las directivas EC relevantes

Documentos y dibujos