Asco-P-Switches

Interruptores ASCO™ Numatics

Descripción del producto

Emerson ofrece una variedad de interruptores de lengüeta y efecto Hall para aplicaciones neumáticas. Los interruptores tienen pantallas LED brillantes de 180° y tornillos Phillips de gran tamaño accesibles para una fácil configuración.

Normas/regulaciones
IP67; RoHS; UL
Entorno funcionamiento
Corrosivo; peligroso; interior; exterior; lavado a fondo

Características

  • Innovador diseño de perfil con ranura tipo T
  • Alojamiento de material sólido para una larga vida útil
  • Sello de cable duradero para mayor fiabilidad

Documentos y dibujos