Válvulas de retención de alto caudal ASCO™ V012

Descripción del producto

La serie V012 de ASCO es una línea de válvulas de retención compactas de alto caudal. Tienen funcionamiento silencioso, cierre instantáneo para evitar el caudal inverso y poca apertura por presión directa. Las válvulas son adecuadas para sistemas de suspensión y amortiguación neumática, activo analítico y de diagnóstico, aplicaciones automotrices, de biocombustibles y colectores de polvo.

Tubería/orificio
1/4 "; 1/2 "; 3/8 "; 3/4 "
Entorno funcionamiento
Corrosivo, interior, exterior, peligroso, lavado a fondo

Características

  • Disponible en latón o acero inoxidable
  • Montadas en línea
  • El disco se asienta antes del caudal inverso para evitar el choque del fluido en el diferencial de presión inversa
  • Temperatura ambiente nominal de 32 °F a 125 °F (0 °C a 52 °C).