No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Asco-P-V043

Válvulas de regulación con escape rápido ASCO™ serie V043

Descripción del producto

La serie V043 de ASCO es una familia de válvulas que se pueden usar para aplicaciones de regulación o escape rápido. Las válvulas compactas de tres orificios tienen un orificio de mayor tamaño para el escape rápido en cilindros, frenos, actuadores y embragues. Las altas tasas de caudal de las válvulas permiten usar líneas de tuberías y componentes de control más pequeños. Cuando se usa como válvula de regulación, la alta presión de las dos entradas sale a través de una salida común.

Tubería/Orificio
1/4"; 1/2"; 3/8"; 3/4"
Entorno operativo
Corrosivo, interior, exterior, peligroso, lavado a fondo

Características

  • Se puede colocar en cualquier posición para una instalación flexible
  • Construcción de acero inoxidable 316L para ambientes corrosivos
  • Rango de temperatura ambiente nominal de -4 °F a 125 °F (-20 °C a 52 °C)

Documentos y dibujos