Asco-P-V710

Cuerpo de la válvula ASCO™ serie V710 Hydramotor

Descripción del producto

El cuerpo de la válvula ASCO serie V710 del tipo "presionar para abrir" para el control de gas combustible cuando se monta en los actuadores ASCO serie AH2E o AH4E Hydramotor. El cuerpo modular de la válvula tiene una geometría interna optimizada para alcanzar un caudal extremadamente alto y un diseño compacto. La serie V710 es ideal para calderas, hornos, equipo de calentamiento y generadores de gas usados en aplicaciones comerciales e industriales.

Material del cuerpo
Aluminio
Medios
Gas natural
Tamaño de tubo/puerto
3/4"; 1"; 1 1/4"; 1 1/2"; 2"; 2 1/2"; 3"
Tipo de puerto
Brida, NPTF
Función
2 vías - 2/2 normalmente cerrada
Presión máxima de funcionamiento/diferencial máximo
Vacío a 150 PSIG

Características

  • El diseño optimizado de gran caudal (de 14 a 180 Cv) y la amplia presión diferencial de funcionamiento (0 a 15 psi) cubren una amplia variedad de aplicaciones
  • Amplio rango de temperatura ambiente para entornos muy calurosos (150 °F/66 °C) o muy fríos (-40 °F/-40 °C)
  • Cuerpo de aluminio de 3/4 pulgadas a 3 pulgadas de aluminio NPT y cuerpo de hierro fundido con brida de 4 pulgadas disponibles
  • Adaptadores de conexión disponibles para el cuerpo NPT para simplificar la instalación y el servicio.
  • El montaje en campo flexible de múltiples posiciones permite instalarla en cualquier orientación.
  • Con aprobación de UL y FM y certificación CSA

Documentos y dibujos