No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Roxar-P-hp-hydraulic-fittings

Sistema de accesorios de acceso hidráulico de alta presión Roxar

Descripción del producto

El sistema de accesorios de acceso hidráulico Roxar está diseñado para una seguridad óptima en la instalación de sondas y cupones y para la recuperación bajo presión operacional completa mediante el uso de la herramienta de recuperación hidráulica Roxar. Hay adaptadores disponibles para convertir los accesorios mecánicos al sistema hidráulico. El sistema no tiene partes externas y proporciona la máxima flexibilidad en el posicionamiento de la sonda y en instalaciones seguras.

Valores de presión
6 000 psi (420 bar) PED o 10 000 psi (690 bar) PED
Temperatura máxima
204 °C/400 °F
Materiales
Consulte la hoja de datos
Conexiones
Consulte la hoja de datos

Características

  • Para usar con la herramienta de recuperación hidráulica Roxar que proporciona la máxima seguridad operacional (sin partes móviles externas)
  • Para usar con la herramienta de recuperación hidráulica Roxar que proporciona el requisito de espacio operacional más corto y la flexibilidad para el posicionamiento de la sonda
  • Sin hilos entre el tapón y el accesorio, se evita el desgaste por roce
  • Opción para actualizar el sistema mecánico a hidráulico para mayor seguridad, mediante el uso de adaptadores hidráulicos
  • El sistema incluye tapones huecos/sólidos, accesorios de acceso, materiales y clasificaciones de la presión, y variedad de cubiertas.

Documentos y dibujos