No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Micro Motion-P-H-Coriolis

Caudalímetro y medidores de densidad higiénicos Coriolis serie H de Micro Motion

Descripción del producto

Ideales para las aplicaciones de control del proceso higiénico, los caudalímetros serie H son precisos, de baja frecuencia, medidores que no requieren mantenimiento, con un diseño compacto, drenable, que se puede limpiar. Obtenga un desempeño confiable en condiciones extremas del proceso, incluyendo el gas arrastrado.

Productos

Search
1-10 de 31 resultados para Products
Configurar
Configurar
Configurar
Configurar
Configurar
Configurar
Configurar
Configurar
Configurar
H400S Hygienic Coriolis Meter
3500
Precisión/repetibilidad del líquido
Hasta un ±0,05 % de la tasa (±0,25 % repetibilidad)
Precisión/repetibilidad del gas
Hasta un ±0.35% de la tasa (±0.25% repetibilidad)
Precisión/repetibilidad de la densidad
Hasta un ±0.0005 g/cm3 (±0.0002 g/cm3 repetibilidad)
Tamaño de la línea
1/4" (DN6) - 4" (DN100)
Rango de presión
Hasta 100 barg (1450 psig)
Rango de temperatura
-148 °F a 400 °F (-100 °C a 204 °C)
Electrónica
Opciones de E/S de expansión que incluyen mA, frecuencia, discreta, HART, Modbus, Ethernet/IP, PROFINET, FOUNDATION Fieldbus
Relación de reducción
20:1

Características

  • Minimice las variaciones en el control de procesos con mayor sensibilidad en un diseño compacto
  • Garantice la consistencia y la calidad del producto con la mejor medición de densidad
  • Permita el cambio rápido del producto con el diseño de drenaje automático y la mejor estabilidad de temperatura.
  • Elija entre las opciones que incluyen acero inoxidable 316L altamente pulido con un acabado de superficie de hasta 15 Ra.
  • Gane seguridad en la integridad de la medición en tiempo real y durante el proceso con Smart Meter Verification
  • Descubra capacidades superiores de caudal bifásico para el procesamiento de lotes, aplicaciones de carga y aire arrastrado de carcasas compactas e higiénicas del transmisor de SST
  • Amplia variedad de aprobaciones y certificaciones de mediciones, inclusive CSA (Clase 1 div. 1 grupos C y D, Clase 1 div. 2 grupos A, B, C y D), ATEX, IECEx, protección de ingreso 66/67 y NAMUR
  • Para utilizar en ambientes higiénicos, SIP y CIP donde se requiere el cumplimiento con 3-A EHEDG.

Documentos y dibujos