No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Plantweb-Insight Steam Trap Application

Aplicación Plantweb Insight™ Steam Trap

Descripción del producto

La aplicación Plantweb Insight Steam Trap es una solución de análisis industrial que analiza los datos adquiridos a través de instrumentación inalámbrica e infraestructura existente. La aplicación utiliza análisis y modelos de activos con base en aprendizaje de máquina y se integra fácilmente con la infraestructura existente. Ofrece una monitorización continua del estado de trampas de vapor, incluyendo el análisis y modos de falla del impacto económico y ambiental, la aplicación ayuda a su planta a mejorar la priorización de mantenimiento y eficiencia de energía.

Sistema operativo
VMware Virtual Hardware versión 11 o superior o Microsoft Hyper-V 2012 o superior
  • 4 procesadores dedicados
  • 4GB RAM mínimo
  • 100 GB de espacio libre en el disco duro
Protocolo de comunicación
Cliente HART-IP, cliente/servidor OPC-UA, servidor Modbus TCP/IP, REST API

Características

  • Pantalla del tablero visual fácil de usar que ofrece una monitorización en profundidad y continua de las trampas de vapor para su mejor conocimiento
  • Algoritmo del estado de trampas de vapor, desarrollado a partir de décadas de experiencia y análisis
  • Los modos de falla "inactiva", "soplada", "obstruida" e "inundada" se muestran inmediatamente para aumentar la eficiencia
  • Los datos calculados del estado de la trampa de vapor, incluidos los modos de falla, ayudan a optimizar el mantenimiento
  • Los sistemas existentes y la infraestructura inalámbrica se integran fácilmente y se enlazan con el Internet industrial de las cosas
  • La conectividad remota permite el acceso por medio de dispositivos de escritorio o móviles
  • Instalación flexible del software desde muchos navegadores web
  • La interpretación automática de los datos del dispositivo proporciona información accionable que permite una mejor toma de decisiones
  • La monitorización continua de los activos clave mejora la confiabilidad, la seguridad, el impacto ambiental y la eficiencia energética

Documentos y dibujos