No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Clarkson-P-Figure 738

Actuadores neumáticos Clarkson Figura 738

Descripción del producto

El F738 es un actuador neumático lineal, diseñado especialmente para uso en válvulas de accionamiento lineal

Características

  • Se adapta a todas las válvulas de accionamiento lineal.
  • Diseñado para proporcionar la máxima fuerza de salida con una presión de suministro mínima.
  • La simplicidad y la confiabilidad son los parámetros de diseño fundamentales.
  • Diseño resistente y funcional.
  • Funciona con o sin lubricación.
  • Fácil de adaptar.
  • Disponibles en una amplia variedad de tamaños.
  • Fácil mantenimiento.
  • Una gama completa de modelos atornillados; hay paquetes de accesorios modulares disponibles que incluyen válvulas solenoides, interruptores de límite, posicionadores y sistemas a prueba de errores.
  • La opción de cilindro hidráulico también está disponible con aceite de alta presión.
  • Los actuadores de retorno por resorte están disponibles en tamaños seleccionados.
  • Las unidades a prueba de fallas Clarkson F493 son la opción ideal para actuadores más grandes, ya que eliminan los voluminosos actuadores de retorno por resorte cuando hay poco espacio disponible.
Temperatura de funcionamiento
Menos de 120 °C
Tipo de válvula
Compuerta
Tipo de control
Abierta/cerrada

Documentos y dibujos