No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Clarkson-P-ks3

Válvula de compuerta estilo cuchilla de servicio pesado Clarkson KS3

Descripción del producto

La Clarkson KS3 de Emerson es una verdadera válvula de estilo cuchilla ASME clase 300 bidireccional y sin fugas diseñada para las exigencias de las aplicaciones de servicio pesado. La KS3 está diseñada para extender la vida útil de la válvula y los intervalos de servicio, además de reducir el costo total de propiedad.

Características

  • Verdadero flujo bidireccional y cierre de cero fugas; que se puede instalar en cualquier dirección.
  • El asiento de elastómero moldeado con precisión de sección transversal gruesa proporciona más área de superficie para un aislamiento superior
  • El sistema de sello del borde de compuerta, ajustable en campo y patentado, evita las fugas por la parte superior de la válvula
  • El diseño del cuerpo cerrado evita cualquier fuga al ambiente exterior
  • Puerto totalmente redondo y diseño de asiento que ofrece una caída de presión baja en la válvula y vida útil prolongada en aplicaciones abrasivas.
  • Los anillos de desgaste Ni-Resist giratorios y reemplazables de entrada y salida estándares prolongan la vida útil
  • El diseño del marco modular permite la instalación de cualquier accesorio estándar sin modificaciones
Tamaño
DN 80 – 400 (NPS 3 - 16)
Temperatura de operación
Hasta 205 °C (400 °F)
Clase de presión
ASME clase 300
Aplicaciones
Minería y minerales, arenas de petróleo, celulosa y papel, preparación de carbón, alimentación, acero
Certifications
CRN
Normas de diseño
MSS SP-135, ASME B31.3
Cara a cara
MSS SP-135 corto
Conexiones finales
ASME 300, AS 2129 Tabla H, PN 50

Documentos y dibujos