Fasani-P-P000203

Válvula de globo de alta presión Fasani estilo B

Descripción del producto

Amplia gama de válvulas de globo que están específicamente diseñadas para aplicaciones a altas temperaturas y altas presiones en las que se requiere baja pérdida de presión.

ped

Características

  • Una serie de válvulas de globo de sello de presión compactas diseñadas de acuerdo con ASME B16.34 y espesor de la pared de acuerdo con API 600.
  • Toda la gama se ofrece en todos los materiales indicados en las especificaciones de ASTM (incluso el cumplimiento con NACE) y se ha diseñado para garantizar la máxima seguridad y eficiencia de flujo en todo momento.
  • Medidas cara a cara según ASME B16.10
  • Disponible en un diseño de patrón Y y T (también en configuración de retención de cierre)
  • El asiento está soldado
  • El indicador de posición se ofrece de serie.
  • Capa de Stellite® gr.6 en asientos y cuña o disco; capa de Stellite® gr. 21 en el asiento posterior.
  • Montaje superior de estándar ISO para fácil ensamblaje de cualquier tipo de actuador o engranaje biselado.
  • Opciones disponibles: disco parabólico, empaquetadura de emisión baja, tubo de compensación y presión excesiva, interruptor de límite en posición abierta o cerrada.
  • Las válvulas se ofrecen de sreie con operadores manuales (volante o engranaje biselado, dependiendo del tamaño). Opciones de activación eléctrica, neumática o hidráulica a disposición.
Certificaciones
India Boiler Registration (IBR) [Regulación India de Calderas], NACE, PED, ASME B31.1
Conexión final
Soldadura a tope, bridada
Aplicación
Colectores de vapor, turbina de vapor, bombas, válvulas y colectores, generador de vapor con recuperación de calor (HRSG), alta temperatura, cogeneración, calderas, balance de planta (BOP) y caldera
Diseño del cuerpo
Patrón largo
Material
Aleación, acero al carbono, Dúplex, metal, acero inoxidable y acero
Temperatura de funcionamiento
Temperatura alta
Clase de presión
ASME
Tipo de conexión de proceso
BWE, 900RF, 2500RF, 1500RF
Tipo de asiento/sello
Metal con metal
Clase de cierre
Clase V (FCI 70-2)
Normas
ASME B16.34
Estilo
Válvulas de globo
Tamaño de la válvula
NPS 6 / DN 150, NPS 4 / DN 100, NPS 3 / DN 80, NPS 2-1/2 / DN 65, NPS 2 / DN 50, 6 pulg. (DN150) y superiores, 5 pulg.
Estándar de tamaño de la válvula
NPS
Tipo de válvula
Globo