AVENTICS-P-623

Válvula de control proporcional Sentronic serie 623 de AVENTICS™

Descripción del producto

La Sentronic serie 623 de AVENTICS es una válvula de control de presión proporcional de 3 vías que ajusta con precisión la presión para controlar aire, gases inertes (máx. 30 bar) y oxígeno (máx. 10 bar). La serie 623 está especificada y diseñada para funcionar perfectamente en aplicaciones de corte por láser o llama. La serie 623 ofrece mayor capacidad de escape para un alto control dinámico. Una característica especial de la serie 623 es su software suministrado para el ajuste óptimo del comportamiento del control proporcional a través de PC y la visualización de las señales de consigna y retroalimentación.

ce-mark
rohs
Función
3 vías - 3/2 normalmente cerrada
Actuador de válvula
Bobinas proporcionales
Tamaño del orificio
3/8" y 1/2"
Material del cuerpo
Latón
Piezas inertes
Acero inoxidable, latón
Juntas
FPM
Voltaje
24 VCC
Medios
Aire, gases inertes (máx. 30 bar), oxígeno (máx. 10 bar)
Tipo de orificio
G ISO228/1-G BSPP
Normas/regulaciones
CE, UKCA, RoHs

Características

  • Función de control optimizada para aplicaciones de corte por láser o llama
  • La capacidad de escape ampliada ofrecerá un alto control de presión dinámica
  • El sensor de presión integrado en el orificio de entrada ofrece una función de diagnóstico ampliada
  • El software DaS permite seleccionar configuraciones personalizadas para optimizar el rendimiento del control
  • Capacidades de comunicación EtherCAT o analógica integradas

Documentos y dibujos