AVENTICS-P-L1

Válvulas accionadas por piloto de aire o piloto de solenoide Serie L1 de AVENTICS™

Descripción del producto

Las válvulas neumáticas Serie L1 de AVENTICS ofrecen velocidad y caudal alto en un diseño compacto. Están disponibles con accionamiento por piloto de aire o piloto solenoide. El diseño delgado de L1 (ancho de cuerpo de 0,875") es ideal para el montaje en línea, aunque también se puede montar en distribuidores extruidos de una pieza de 2 a 12 estaciones. Un distribuidor L1 de 12 estaciones tiene un ancho de solo 14,11 pulgadas. Las válvulas Serie L1 son adecuadas para aplicaciones del automóvil, de embotellado, de fabricación de neumáticos, sala de prensa y estampado de metales.

B10

Productos

Search
1-10 de 24 resultados para Products
:
AVENTICS™ L11BA452O000030
Activación
Eléctricamente
Salida de conexión de aire comprimido
1/8 NPTF
Escape de aire comprimido
1/8 NPTF
Presión máxima de trabajo
10 bar
disponibilidad
3 Day
Activación
Salida de conexión de aire comprimido
Escape de aire comprimido
Presión máxima de trabajo
disponibilidad
Eléctricamente
1/8 NPTF
1/8 NPTF
10 bar
3 Day
QuickShip
147,70 €
AVENTICS™ 5/2-directional valve, Series L1 L11BA452O000040
Activación
Eléctricamente
Salida de conexión de aire comprimido
1/8 NPTF
Escape de aire comprimido
1/8 NPTF
Presión máxima de trabajo
10 bar
disponibilidad
Activación
Salida de conexión de aire comprimido
Escape de aire comprimido
Presión máxima de trabajo
disponibilidad
Eléctricamente
1/8 NPTF
1/8 NPTF
10 bar
QuickShip
AVENTICS™ 5/2-directional valve, Series L1 L11BA452O000061
Activación
Eléctricamente
Salida de conexión de aire comprimido
1/8 NPTF
Escape de aire comprimido
1/8 NPTF
Presión máxima de trabajo
10 bar
disponibilidad
Activación
Salida de conexión de aire comprimido
Escape de aire comprimido
Presión máxima de trabajo
disponibilidad
Eléctricamente
1/8 NPTF
1/8 NPTF
10 bar
AVENTICS™ L11BA452OG00030
Activación
Eléctricamente
Salida de conexión de aire comprimido
G 1/8
Escape de aire comprimido
G 1/8
Presión máxima de trabajo
10 bar
disponibilidad
Activación
Salida de conexión de aire comprimido
Escape de aire comprimido
Presión máxima de trabajo
disponibilidad
Eléctricamente
G 1/8
G 1/8
10 bar
QuickShip
147,70 €
AVENTICS™ L11BA452OG00040
Activación
Eléctricamente
Salida de conexión de aire comprimido
G 1/8
Escape de aire comprimido
G 1/8
Presión máxima de trabajo
10 bar
disponibilidad
Activación
Salida de conexión de aire comprimido
Escape de aire comprimido
Presión máxima de trabajo
disponibilidad
Eléctricamente
G 1/8
G 1/8
10 bar
QuickShip
147,70 €
AVENTICS™ 5/2-directional valve, Series L1 L11BA452OG00061
Activación
Eléctricamente
Salida de conexión de aire comprimido
G 1/8
Escape de aire comprimido
G 1/8
Presión máxima de trabajo
10 bar
disponibilidad
Activación
Salida de conexión de aire comprimido
Escape de aire comprimido
Presión máxima de trabajo
disponibilidad
Eléctricamente
G 1/8
G 1/8
10 bar
AVENTICS™ 5/2-directional valve, Series L1 L11BB452O000030
Activación
Eléctricamente
Salida de conexión de aire comprimido
1/8 NPTF
Escape de aire comprimido
1/8 NPTF
Presión máxima de trabajo
10 bar
disponibilidad
Activación
Salida de conexión de aire comprimido
Escape de aire comprimido
Presión máxima de trabajo
disponibilidad
Eléctricamente
1/8 NPTF
1/8 NPTF
10 bar
QuickShip
AVENTICS™ 5/2-directional valve, Series L1 L11BB452O000040
Activación
Eléctricamente
Salida de conexión de aire comprimido
1/8 NPTF
Escape de aire comprimido
1/8 NPTF
Presión máxima de trabajo
10 bar
disponibilidad
Activación
Salida de conexión de aire comprimido
Escape de aire comprimido
Presión máxima de trabajo
disponibilidad
Eléctricamente
1/8 NPTF
1/8 NPTF
10 bar
QuickShip
AVENTICS™ 5/2-directional valve, Series L1 L11BB452O000061
Activación
Eléctricamente
Salida de conexión de aire comprimido
1/8 NPTF
Escape de aire comprimido
1/8 NPTF
Presión máxima de trabajo
10 bar
disponibilidad
Activación
Salida de conexión de aire comprimido
Escape de aire comprimido
Presión máxima de trabajo
disponibilidad
Eléctricamente
1/8 NPTF
1/8 NPTF
10 bar
AVENTICS™ L11BB452OG00030
Activación
Eléctricamente
Salida de conexión de aire comprimido
G 1/8
Escape de aire comprimido
G 1/8
Presión máxima de trabajo
10 bar
disponibilidad
Activación
Salida de conexión de aire comprimido
Escape de aire comprimido
Presión máxima de trabajo
disponibilidad
Eléctricamente
G 1/8
G 1/8
10 bar
QuickShip
207,50 €
Accionador de válvula
Neumática - Pilotaje neumático, Pilotaje electro - neumático
Medios
Aire, gas inerte, vacío
Tamaño de tubería/orificio
1/8"; 1/4"
Tipo de puerto
G ISO228/1-G BSPP, NPTF
Entorno de operación
Interior

Características

  • Rendimiento altamente repetible y fiable en entornos de fabricación exigentes
  • La construcción sólida proporciona una vida útil líder en la industria
  • Ideal para aplicaciones de máquinas de grandes rangos de ciclo
  • Los controles de velocidad permiten optimizar la velocidad de los ciclos de la máquina

Documentos y dibujos