AVENTICS-P-L2

Válvulas neumáticas montadas en línea Serie L2 de AVENTICS™

Descripción del producto

La línea de válvulas Serie L2 de AVENTICS ofrece velocidad y capacidad de caudal alto en un diseño compacto. Su cuerpo delgado de 1 pulgada es ideal para el montaje en línea. Las válvulas proporcionan una vida útil líder en la industria y brindan confiabilidad en entornos exigentes. La Serie L2 es adecuada para operaciones en máquinas con ciclos elevados, como las aplicaciones del automóvil, de embotellado, ciencias biológicas, salas de prensa y de fabricación de neumáticos.

B10
Accionamiento de válvula
Neumático - pilotaje neumático, eléctrico - pilotaje neumático
Medios
Aire, gas inerte, vacío
Tamaño de tubería/puerto
1/4"; 3/8"
Tipo de puerto
G ISO228/1-G BSPP, NPTF
Entorno de operación
Interior

Características

  • Optimiza la velocidad del ciclo de la máquina por medio de los controles de velocidad
  • Disponible con pilotaje eléctrico, pilotaje neumático o palanca de actuación manual para una amplia variedad de aplicaciones
  • Puede montarse en islotes de una pieza extruidos de 2 a 12 estaciones, como alimentación común con escape común o con alimentación común y escape individual.
  • El solenoide con conexión tipo DIN y el conector de tapón con luz de indicación vienen como estándar
  • Control de velocidad integral disponible

Documentos y dibujos