AVENTICS-P-Marex-VCS

Serie Marex VCS de AVENTICS™

Descripción del producto

El Marex VCS de AVENTICS es un sistema de control de válvulas electroneumático que combina los fundamentos de la tecnología AVENTICS con la eficiencia y el control modernos. Marex VCS es fácil de instalar y mantener, y su resistencia lo hace ideal para embarcaciones de gran capacidad de trabajo, para controlar a distancia las válvulas de mariposa en las líneas de fluidos que transportan todo tipo de fluidos, desde el agua potable hasta aceite combustible pesado. El sistema ofrece opciones como unidades de respaldo, armarios SOS o control de válvulas de cierre rápido. Con control y monitorización de pantalla táctil, Marex VCS permite la transmisión de datos a sistemas de mayor nivel y puede personalizarse para nuevas construcciones o remodelaciones.

Presión de trabajo
7 barras
clase de protección
IP 45/IP 65
Rango de temperatura ambiente
-15  °C a -65  °C (5  °F a 149  °F)
Tamaño estándar del armario
1200* x 1200* x 400 mm
Número de válvulas por armario
48

Características

  • Sistema personalizable
  • Completamente neumático o electroneumático
  • Manejo y supervisión opcionales mediante pantalla táctil
  • Incluyendo preparación y almacenamiento de aire
  • Retroalimentación neumática de la posición de la válvula: abierta, cerrada o proporcional
  • Controles de respaldo, unidades SOS, válvulas de cierre rápido
  • Actuadores sumergibles
  • Suministro de aire de emergencia

Documentos y dibujos