No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
AVENTICS-P-S

Cilindros intercambiables NFPA de acero inoxidable Serie S de AVENTICS™

Descripción del producto

La Serie S de AVENTICS es una línea de cilindros neumáticos intercambiables NFPA de acero inoxidable diseñados para funcionar en las aplicaciones de lavado más duras. Su diseño de acero inoxidable ofrece una excepcional resistencia a la corrosión. Los cilindros incorporan un casquillo extralargo y banda de desgaste de gran tamaño ubicada en la parte trasera del pistón como característica estándar. Además, la comprobada configuración del sello en T del pistón con nitrilo carboxilado y compuesto de PTFE autolubricante proporcionan un desgaste prolongado y una larga vida útil.

Orificio
1-1/2", 2", 2-1/2", 3-1/4", 4", 5", 6", 8"
Entorno de operación
Corrosivo, interior, lavado a fondo
Carrera
Hasta 99" máx. (estándar)
Normas/regulaciones
NFPA
Presión máxima de funcionamiento
150 psi (aire)

Características

  • El tubo de acero inoxidable 316 ofrece un funcionamiento uniforme y sin corrosión
  • Los bujes de varilla compuesta PolyLube™ de vanguardia son extralargos y están específicamente diseñados para aplicaciones donde es necesario contar con excelentes características de protección contra la corrosión, baja fricción y bajo desgaste
  • El limpiador de la varilla estándar es de poliuretano altamente duradero
  • El vástago del pistón está mecanizado con acero inoxidable 303 y está girado, pulido y rectificado con una superficie cromada para una máxima vida útil de los casquillos del vástago y de la junta.
  • El retén del buje tiene un diseño de cara completa para minimizar las esquinas y las grietas, lo que permite que el cilindro se adapte a aplicaciones de grado alimentario

Documentos y dibujos