AVENTICS-0493833308

AVENTICS™ Válvula de pilotaje 0493833308

85,63 €
QuickShip QuickShip
CANT.:

Descripción del producto

15MM-IP67-M8-200MM

Accionamiento
eléctrico
Presión de funcionamiento mín.
0 bar
Presión de funcionamiento máx.
10 bar
Tensión de servicio DC
24 V
Accionamiento auxiliar manual
no encajando
Anchura de válvula de pilotaje previo
15 mm
Consumo de potencia DC
2.2 W
Longitud del cable
0.2 m
Temperatura ambiente mín.
-10 °C
Temperatura ambiente máx.
50 °C
Fluido
Aire comprimido
Tipo de protección con conexión
IP67
LED indicador de estado
Verde
Duración de conexión
100 %
Peso
0.05 kg

Documentos y dibujos