AVENTICS-0493871106

AVENTICS™ Enchufe multipolo, serie CON-MP 0493871106

194,72 €
QuickShip QuickShip
CANT.:

Descripción del producto

CON-MP-FA-C/2-48-5000-PVC-OW-48

Cable
con cable
Tensión de funcionamiento AC máx.
24 V DC
Conexión eléctrica 1
Hembrilla
Conexión eléctrica 1
C/2
Conexión eléctrica 1
48 polos
Salida de cable
acodado
Salida de cable escuadra
45°
Conexión eléctrica 2
extremos de cables abiertos
Conexión eléctrica 2
48 polos
Número de conductores
40
Blindaje
no blindado
Longitud del cable
5 m
Tipo de protección
IP69K
Temperatura ambiente mín.
0 °C
Temperatura ambiente máx.
50 °C
Corriente, máx.
3 A
Sección de conductor
0.34 mm²
Cable-Ø
13.5 mm
Peso
1.483 kg
Material carcasa
Poliamida
Material recubrimiento de cable
Polivinilcloruro
Material cable sheath
Polyvinyl chloride

Características

  • Conectores de enchufe multipolo con cable conectado
  • Control de sistema de válvulas, enchufe D-Sub

Documentos y dibujos