AVENTICS-0498317405

AVENTICS™ Bobina, Serie CO1 0498317405

28,67 €
QuickShip QuickShip
CANT.:

Descripción del producto

CO1-FORM_BI-012DC-5,0W-22MM

Anchura de bobina
22 mm
Temperatura ambiente máx.
50 °C
Norma conexión eléctr.
ISO 6952
Tipo de protección
IP65
Duración de conexión ED
100 %
Conexión eléctrica 2
Enchufe
Conexión eléctrica
Forma B industria
Tensión de servicio DC
12 V
Consumo de potencia DC
5 W
Peso
0.054 kg

Características

  • Anchos de bobina de 15, 22 y 30 mm
  • Conexiones eléctricas: M8, forma A, forma B, forma BI, forma C
  • ATEX
  • Tensiones de funcionamiento: 12, 24, 48, 110, 220 VCC o 24, 110, 230 VCA

Documentos y dibujos