AVENTICS™ Bobina, Serie CO1 0498319718

36,45 €
QuickShip QuickShip
CANT.:

Descripción del producto

CO1-FORM_A-024DC-10,0W-30MM

Anchura de bobina
30 mm
Temperatura ambiente mín.
-20 °C
Temperatura ambiente máx.
50 °C
Norma conexión eléctr.
EN 175301-803, forma A
Tipo de protección
IP65
Duración de conexión ED
100 %
Índice de compatibilidad
33
Conexión eléctrica 2
Enchufe
Número de polos
De 3 polos
Tensión de servicio DC
24 V
Tolerancia de tensión DC
-10% / +10%
Consumo de potencia DC
10 W
Carcasa
elastómero termoplástico

Características

  • Anchos de bobina de 15, 22 y 30 mm
  • Conexiones eléctricas: M8, forma A, forma B, forma BI, forma C
  • ATEX
  • Tensiones de funcionamiento: 12, 24, 48, 110, 220 VCC o 24, 110, 230 VCA

Documentos y dibujos