AVENTICS-0820005103

AVENTICS™ Válvula distribuidora 3/2, Serie DO35 0820005103

81,46 €
QuickShip QuickShip
CANT.:

Descripción del producto

DO35-3/2NC-G018-024AC

Accionamiento
eléctrico
tamaño de construcción
DO35
Principio de conmutación
3/2, con reposición por resorte
Función de válvula
NC
Accionamiento auxiliar manual
encajando
Caudal nominal Qn
140 l/min
Conexión de aire comprimido
G 1/8
conexión de aire comprimido salida
G 1/8
Presión de funcionamiento mín.
0 bar
Presión de funcionamiento máx.
10 bar
Tensión↩de servicio
24 V AC
Conexión eléctrica tipo
Enchufe
Attacco elettrico tamaño
EN 175301-803, forma A
Tipo de protección con conexión
IP65
Principio de obturación
hermetizante suave
Duración de conexión
100 %
Temperatura ambiente mín.
-10 °C
Temperatura ambiente máx.
50 °C
Material carcasa
Zinc fundido a presión

Características

  • Diferentes opciones de conexión posibles
  • El montaje se realiza en regletas de conexiones
  • Amplio rango de tensión
  • Versión ATEX disponible

Documentos y dibujos