AVENTICS-0820037102

AVENTICS™ 2 x válvula distribuidora 3/2, Serie WV02 0820037102

162,25 €
QuickShip QuickShip
CANT.:

Descripción del producto

WV02-3/2CC-024DC

Accionamiento
eléctrico
Caudal nominal Qn
600 l/min
Principio de conmutación
2x3/2
Versión
NC/NC
conexión de aire comprimido salida
G 1/8
Presión de funcionamiento mín.
2.2 bar
Presión de funcionamiento máx.
10 bar
Tensión de servicio DC
24 V
Tolerancia de tensión DC
-10% / +10%
Accionamiento auxiliar manual
encajando
Conexión eléctrica tipo
Enchufe
Attacco elettrico tamaño
ISO 15217, forma C
Principio de obturación
hermetizante suave
Pilotaje
interior
Anchura de válvula de pilotaje previo
15 mm
Tipo de válvula
Válvula de corredera manual, solapamiento positivo
Tipo de conexión
Conexión tubo
Presión de pilotaje mín.
2.2 bar
Presión de pilotaje máx.
10 bar
Temperatura ambiente mín.
0 °C
Temperatura ambiente máx.
50 °C
Temperatura del medio mín.
0 °C
Temperatura del medio máx.
60 °C
Fluido
Aire comprimido
Tamaño de partículas máx.
5 µm

Características

  • Peso ligero
  • Fiables
  • Tiempos de conmutación rápidos (8-12 ms)
  • Bajo consumo de energía
  • Piloto intercambiable
  • Montaje en bloque de conexiones

Documentos y dibujos