AVENTICS-0820037205

AVENTICS™ 2 x válvula distribuidora 3/2, Serie CD02-AL 0820037205

155,57 €
CANT.:

Descripción del producto

CD02-3/2CC-110AC

Caudal nominal Qn
450 l/min
Principio de conmutación
2x3/2
Versión
NC/NC
conexión de aire comprimido salida
Placa base VDMA 02
Presión de funcionamiento mín.
2.2 bar
Presión de funcionamiento máx.
10 bar
Tensión de servicio AC
110 V
Tensión de servicio AC
110 V
Tolerancia de tensión AC 50 Hz
-10% / +10%
Tolerancia de tensión AC 60 Hz
-10% / +10%
Accionamiento auxiliar manual
no encajando
Conexión eléctrica
2
Conexión eléctrica tipo
Enchufe
Attacco elettrico tamaño
ISO 15217, forma C
Principio de obturación
hermetizante suave
Pilotaje
interior
Normas
ISO 15407-1
Anchura de válvula de pilotaje previo
15 mm
Tipo de válvula
Válvula de corredera manual, solapamiento positivo
Principio de unión
principio de placa base múltiple
Tipo de conexión
conexión por placas
Conexión de aire comprimido entrada
Placa base VDMA 02
conexión de aire comprimido escape
Placa base VDMA 02
Conexión de aire comprimido pilotaje escape
Placa base VDMA 02
Capacidad de retención AC 50 Hz
1.6 VA

Características

  • Sistema de válvulas estandarizadas con un tamaño de 18 mm
  • Alta flexibilidad y funcionalidad
  • Configuraciones específicas y personalizadas, sencillas y flexibles gracias al configurador en línea
  • Se puede combinar con la serie CD01-PA