AVENTICS-0820056302

AVENTICS™ Válvula distribuidora 2x3/2, Serie HF02-LG 0820056302

135,33 €
CANT.:

Descripción del producto

HF02 - 3/2OC - 024DC

B10
Accionamiento
eléctrico
Caudal nominal Qn
1400 l/min
Presión de funcionamiento mín.
-0.9 bar
Presión de funcionamiento máx.
10 bar
Tensión de servicio DC
24 V
Tolerancia de tensión DC
-15% / +20%
Accionamiento auxiliar manual
no encajando
Principio de obturación
hermetizante suave
Pilotaje
exterior, interior
Certificados
UR (Underwriters Laboratories)
Anchura de válvula de pilotaje previo
16 mm
Tipo de válvula
Válvula de corredera manual, solapamiento positivo
Tipo de conexión
conexión por placas
Principio de unión
Principio de placa base simple
Presión de pilotaje mín.
3 bar
Presión de pilotaje máx.
10 bar
Temperatura ambiente mín.
0 °C
Temperatura ambiente máx.
50 °C
Temperatura del medio mín.
0 °C
Temperatura del medio máx.
50 °C
Fluido
Aire comprimido
Tamaño de partículas máx.
5 µm
Contenido de aceite del aire comprimido min.
0 mg/m³
Contenido de aceite del aire comprimido máx.
5 mg/m³
Escape de aire de pilotaje
con escape colectivo del aire de pilotaje

Características

  • Diseño modular con hasta 32 válvulas y 32 bobinas
  • Gran rango de caudal con hasta 1 400 l/min.
  • Válvula de pilotaje con 0,35 W por bobina
  • Peso optimizado por las placas base de plástico
  • Montaje directo en los perfiles del sistema de montaje
  • Alta conectividad a través de la conexión Multipol o Fieldbus

Documentos y dibujos