AVENTICS-0820058896

AVENTICS™ Válvula distribuidora 5/3, Serie TC15 0820058896

116,88 €
QuickShip QuickShip
CANT.:

Descripción del producto

TC15-5/2XX-AR-024DC-E-M8X1_4P-VTS

Accionamiento
eléctrico
Elemento de accionamiento
biestable
Accionamiento auxiliar manual
no encajando
Pilotaje
exterior
Caudal nominal Qn
1500 l/min
conexión de aire comprimido salida
G 1/4
Presión de funcionamiento mín.
-0.9 bar
Presión de funcionamiento máx.
10 bar
Tensión↩de servicio
24 V DC
Tolerancia de tensión DC
-10% / +10%
Conexión eléctrica tipo
Enchufe
Attacco elettrico tamaño
M8
Norma conexión eléctr.
DIN EN 60947-5-2
Tipo de protección con conexión
IP65
Principio de obturación
15 mm, hermetizante suave
Consumo de potencia DC
2.2 W
Duración de conexión
100 %
Tiempo de conexión típ.
22 ms
Tiempo de desconexión típ.
20 ms
Temperatura ambiente mín.
-10 °C
Temperatura ambiente máx.
50 °C
Peso
0.202 kg
Material carcasa
Poliamida reforzada con fibras de vidrio
Temperatura ambiente mín.
-10 °C
Temperatura ambiente máx.
50 °C

Documentos y dibujos