No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
AVENTICS-0820062001

AVENTICS™ 5/2-directional valve, Series HF04 0820062001

93,18 €
QuickShip QuickShip
CANT.:

Descripción del producto

HF04 - 5/2AR - 024DC

Activation
Electrically
Flow L/M
400 l/min
DC operating voltage
24 V
Max Working Pressure
10 bar
Housing
Polyamide
Sealing Material
Acrylonitrile butadiene rubber
Modes of Protection
Protected against polarity reversal
Actuating control
double solenoid
Return type
With air spring return
Switching principle
5/2
Protection class
IP65
LED color
Yellow
Min to Max Ambient temperature
-5 °C - 50 °C
Manual override
with detent
Working pressure min.
-.9 bar

Características

  • Serie HF04 con hasta 24 válvulas y 24 bobinas
  • Serie HF04-XF con hasta 32 válvulas y 32 bobinas
  • Los orificios de trabajo de la serie HF04-XF son giratorios
  • Alta conectividad a través de la conexión Multipol o Fieldbus

Documentos y dibujos