AVENTICS-0820062052

AVENTICS™ 5/2-directional valve, Series HF04 0820062052

89,66 €
QuickShip QuickShip
CANT.:

Descripción del producto

HF04 - 5/2SR - 024DC

B10
Activation
Electrically
Flow L/M
400 l/min
DC operating voltage
24 V
Max Working Pressure
10 bar
Housing
Polyamide
Sealing Material
Acrylonitrile butadiene rubber
Modes of Protection
Protected against polarity reversal
Actuating control
single solenoid
Return type
With spring return
Switching principle
5/2
Protection class
IP65
LED color
Yellow
Min to Max Ambient temperature
-5 °C - 50 °C
Manual override
without detent
Working pressure min.
-.9 bar

Características

  • Serie HF04 con hasta 24 válvulas y 24 bobinas
  • Serie HF04-XF con hasta 32 válvulas y 32 bobinas
  • Los orificios de trabajo de la serie HF04-XF son giratorios
  • Alta conectividad a través de la conexión Multipol o Fieldbus

Documentos y dibujos