AVENTICS-0820212201

AVENTICS™ Sensor neumático, Serie SP1 0820212201

52,65 €
QuickShip QuickShip
CANT.:

Descripción del producto

SP1 40L/MIN

Posición de montaje
Indiferente
Presión de funcionamiento mín.
2 bar
Presión de funcionamiento máx.
6 bar
Temperatura ambiente mín.
-15 °C
Temperatura ambiente máx.
60 °C
Fluido
Aire comprimido
Tamaño de partículas máx.
40 µm
Caudal nominal Qn
40 l/min
Precisión del punto de conmutación
±0,2 mT
Tiempo de conmutación CON.
12 ms
Tiempo de conmutación DESCON.
25 ms
Peso
0.015 kg
Material carcasa
Poliamida

Características

  • Presión de servicio 2 bares ... 6 bares
  • Caudal nominal 40 l/min

Documentos y dibujos