AVENTICS-0820400005

AVENTICS™ Válvula distribuidora 3/2, Serie AP 0820400005

124,85 €
QuickShip QuickShip
CANT.:

Descripción del producto

VVAP-3/2NC-LEV

Accionamiento
mecánico
Caudal nominal Qn
550 l/min
Principio de conmutación
3/2
conexión de aire comprimido salida
G 1/4
Presión de funcionamiento mín.
0 bar
Presión de funcionamiento máx.
10 bar
Elemento de accionamiento
Palanca
Tipo
válvula de asiento
conexión por placas
Conexión tubo
Temperatura ambiente mín.
-30 °C
Temperatura ambiente máx.
80 °C
Temperatura del medio mín.
-30 °C
Temperatura del medio máx.
80 °C
Fluido
Aire comprimido
Contenido de aceite del aire comprimido min.
0 mg/m³
Contenido de aceite del aire comprimido máx.
5 mg/m³
Tamaño de partículas máx.
5 µm
Tipo de conexión de aire comprimido
Rosca interior
Conexión de aire comprimido entrada
G 1/4
conexión de aire comprimido escape
G 1/4
Peso
0.27 kg
Material carcasa
Aluminio
Material juntas
Caucho de acrilnitrilo butadieno
Material elemento de accionamiento
Poliamida, Acero

Características

  • Válvulas ligeras y resistentes
  • Varios elementos de accionamiento mecánico
  • Montaje en panel

Documentos y dibujos