No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
AVENTICS-0820406001

AVENTICS™ válvula distribuidora 3/2 de corredera manual, Serie ML 0820406001

48,34 €
QuickShip QuickShip
CANT.:

Descripción del producto

3/2-SERIE ML-G3/8

Tipo
válvula de corredera
Fluido
Aire comprimido
Conexión de aire comprimido 1
G 3/8
Tipo de conexión de aire comprimido 1
rosca exterior
Conexión de aire comprimido 2
G 3/8
Tipo de conexión de aire comprimido 2
rosca exterior
Temperatura ambiente mín.
0 °C
Temperatura ambiente máx.
80 °C
Temperatura del medio mín.
0 °C
Temperatura del medio máx.
80 °C
Presión de funcionamiento mín.
0 bar
Presión de funcionamiento máx.
10 bar
Caudal Qn
1900 l/min
Peso
0.22 kg
Material carcasa
Latón
Material juntas
Caucho de acrilnitrilo butadieno

Características

  • Qn = 750 l/min ... 3 200 l/min

Documentos y dibujos