No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
AVENTICS-0821000005

AVENTICS™ Unidad OR (O) 0821000005

42,59 €
QuickShip QuickShip
CANT.:

Descripción del producto

CELLULE OU 1

Principio de obturación
hermetizante suave
Tipo
válvula de asiento
Fluido
Aire comprimido
Tamaño de partículas máx.
1 µm
Temperatura ambiente mín.
0 °C
Temperatura ambiente máx.
80 °C
Temperatura del medio mín.
0 °C
Temperatura del medio máx.
80 °C
Contenido de aceite del aire comprimido min.
0 mg/m³
Contenido de aceite del aire comprimido máx.
1 mg/m³
Función lógica
Válvulas selectoras (OR)
Tipo de conexión
Válvula de placa con conexión de tubo
Caudal nominal Qn
80 l/min
Presión de funcionamiento mín.
1 bar
Presión de funcionamiento máx.
10 bar
Peso
0.03 kg
Material carcasa
Poliamida
Material juntas
Caucho de acrilnitrilo butadieno

Documentos y dibujos