AVENTICS-0821003002

AVENTICS™ Válvula antirretorno, Serie NR01 0821003002

19,37 €
QuickShip QuickShip
CANT.:

Descripción del producto

NR01-SKR-G014-G014

Conexión de aire comprimido 1
G 1/4
Tipo de conexión de aire comprimido 1
Rosca interior
Clase de fijación
enroscable
Tipo de conexión de aire comprimido 2
rosca exterior
Tipo
válvula de asiento
Conexión de aire comprimido 2
G 1/4
Caudal nominal Qn 1 a la 2
1600 l/min
Presión de funcionamiento mín.
0.2 bar
Presión de funcionamiento máx.
10 bar
Temperatura ambiente mín.
-10 °C
Temperatura ambiente máx.
70 °C
Temperatura del medio mín.
-10 °C
Temperatura del medio máx.
70 °C
Fluido
Aire comprimido
Peso
0.04 kg
Material carcasa
Latón
Material juntas
Caucho de acrilnitrilo butadieno

Características

  • Qn = 40 l/min ... 7 950 l/min

Documentos y dibujos