No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
AVENTICS-0821003007

AVENTICS™ Válvula antirretorno, Serie NR01 0821003007

97,26 €
QuickShip QuickShip
CANT.:

Descripción del producto

NR01-SKR-G034-G034

Conexión de aire comprimido 1
G 3/4
Tipo de conexión de aire comprimido 1
Rosca interior
Clase de fijación
montaje de conductos
Tipo de conexión de aire comprimido 2
Rosca interior
Tipo
válvula de asiento
Conexión de aire comprimido 2
G 3/4
Caudal nominal Qn 1 a la 2
7350 l/min
Presión de funcionamiento mín.
0.1 bar
Presión de funcionamiento máx.
10 bar
Temperatura ambiente mín.
0 °C
Temperatura ambiente máx.
60 °C
Temperatura del medio mín.
0 °C
Temperatura del medio máx.
60 °C
Fluido
Aire comprimido
Peso
0.4 kg
Material carcasa
fundición de aluminio en coquillas
Material juntas
Caucho de acrilnitrilo butadieno

Características

  • Qn = 40 l/min ... 7 950 l/min

Documentos y dibujos