No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
AVENTICS-0821003047

AVENTICS™ Válvula antirretorno pilotada, Serie NR02 0821003047

82,61 €
QuickShip QuickShip
CANT.:

Descripción del producto

G3/8

Conexión de aire comprimido 1
G 3/8
Tipo de conexión de aire comprimido 1
Rosca interior
Clase de fijación
enroscable
Tipo de conexión de aire comprimido 2
rosca exterior
Tipo
válvula de asiento
Conexión de aire comprimido 2
G 3/8
Conexión de aire comprimido 12
G 1/8
Caudal nominal Qn 1 a la 2
1250 l/min
Presión de funcionamiento mín.
2 bar
Presión de funcionamiento máx.
10 bar
Temperatura ambiente mín.
-5 °C
Temperatura ambiente máx.
70 °C
Temperatura del medio mín.
-5 °C
Temperatura del medio máx.
70 °C
Fluido
Aire comprimido
Peso
0.12 kg
Material carcasa
Latón
Material juntas
Caucho de acrilnitrilo butadieno

Características

  • Qn = 300 l/min ... 5 800 l/min

Documentos y dibujos