No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
AVENTICS-0821200118

AVENTICS™ Válvula estranguladora antirretorno, Serie CC02-AL 0821200118

25,06 €
CANT.:

Descripción del producto

CC02-AL-M5-DA04-3-1_2_SLS

Orificio 1
Ø 3x0,65
Orificio 2
M5
Agujero de estrangulación Ø
2 mm
Sentido del estrangulador
1 > 2
Caudal nominal Qn 1 a la 2
85 l/min
Tipo de conexión de aire comprimido 1
conexión por enchufe con tuerca de racor
Tipo de conexión de aire comprimido 2
rosca exterior
Estrangulador
estrangulamiento del aire de entrada
Fluido
Aire comprimido
Presión de funcionamiento mín.
0.5 bar
Presión de funcionamiento máx.
10 bar
Temperatura ambiente mín.
-10 °C
Temperatura ambiente máx.
70 °C
Temperatura del medio mín.
-10 °C
Temperatura del medio máx.
70 °C
Material carcasa
Aluminio, anodizado
Material tornillo de estrangulación
Latón
Material juntas
Caucho de acrilnitrilo butadieno

Características

  • Qn = 50 l/min ... 1960 l/min

Documentos y dibujos