No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
AVENTICS-0821200128

AVENTICS™ Válvula estranguladora antirretorno, Serie CC04 0821200128

33,23 €
CANT.:

Descripción del producto

CC04-PA6-M5-DA04-2_1_K_LN

Orificio 1
Ø 4
Orificio 2
M5
Agujero de estrangulación Ø
1.5 mm
Sentido del estrangulador
2 ▶ 1
Caudal nominal Qn 2 a la 1
85 l/min
Tipo de conexión de aire comprimido 1
Racor instantáneo
Tipo de conexión de aire comprimido 2
rosca exterior
Estrangulador
estrangulación (de aire de salida)
Fluido
Aire comprimido
Presión de funcionamiento mín.
0.5 bar
Presión de funcionamiento máx.
10 bar
Temperatura ambiente mín.
-10 °C
Temperatura ambiente máx.
70 °C
Temperatura del medio mín.
-10 °C
Temperatura del medio máx.
70 °C
Material carcasa
Poliamida
Material tornillo de estrangulación
Latón
Material juntas
Caucho de acrilnitrilo butadieno

Características

  • Qn = 70 l/min ... 1950 l/min

Documentos y dibujos