AVENTICS-0821200206

AVENTICS™ Válvula estranguladora antirretorno, Serie CC02-AL 0821200206

38,39 €
QuickShip QuickShip
CANT.:

Descripción del producto

CC02-AL-G038-G038-2_1_SLS

Orificio 1
G 3/8
Orificio 2
G 3/8
Agujero de estrangulación Ø
6.6 mm
Sentido del estrangulador
2 > 1
Caudal nominal Qn 2 a la 1
1196 l/min
Tipo de conexión de aire comprimido 1
Rosca interior
Tipo de conexión de aire comprimido 2
rosca exterior
Estrangulador
estrangulación (de aire de salida)
Fluido
Aire comprimido
Presión de funcionamiento mín.
0.5 bar
Presión de funcionamiento máx.
10 bar
Temperatura ambiente mín.
-10 °C
Temperatura ambiente máx.
70 °C
Temperatura del medio mín.
-10 °C
Temperatura del medio máx.
70 °C
Material carcasa
Aluminio, anodizado
Material tornillo de estrangulación
Latón
Material juntas
Caucho de acrilnitrilo butadieno

Características

  • Qn = 50 l/min ... 1960 l/min

Documentos y dibujos