AVENTICS-0821201023

AVENTICS™ Placa de estrangulación 0821201023

131,45 €
QuickShip QuickShip
CANT.:

Descripción del producto

ISO 5599-1 ISO1

Tipo
Placa de estrangulación
tamaño de construcción
ISO 1
Normas
ISO 5599-1
Presión de funcionamiento mín.
0 bar
Presión de funcionamiento máx.
16 bar
Temperatura ambiente mín.
0 °C
Temperatura ambiente máx.
80 °C
Temperatura del medio mín.
0 °C
Temperatura del medio máx.
80 °C
Fluido
Aire comprimido
Peso
0.255 kg
Material placa base
Aluminio
Material juntas
Caucho de acrilnitrilo butadieno

Documentos y dibujos