No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
AVENTICS-0821201103

AVENTICS™ Válvula estranguladora, Serie CH02 0821201103

14,87 €
QuickShip QuickShip
CANT.:

Descripción del producto

CH02 G1/4 1700 L/MIN

Presión de funcionamiento mín.
0 bar
Presión de funcionamiento máx.
10 bar
Temperatura ambiente mín.
-25 °C
Temperatura ambiente máx.
80 °C
Temperatura del medio mín.
-25 °C
Temperatura del medio máx.
80 °C
Orificio 1
G 1/4
Tipo
Válvula estranguladora con silenciador
Fluido
Aire comprimido
Tipo de conexión de aire comprimido
rosca exterior
Caudal Qn
1700 l/min
Par de apriete para silenciador máx.
8 Nm
Peso
0.045 kg
Material carcasa
Latón
Material juntas
Caucho de acrilnitrilo butadieno
Material silenciador
Acero inoxidable

Características

  • Qn = 200 l/min ... 4100 l/min

Documentos y dibujos