No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
AVENTICS-0821300220

AVENTICS™ Válvula reguladora de presión con filtro, Serie NL2-FRE 0821300220

208,74 €
CANT.:

Descripción del producto

NL2-FRE-G014-GAU-100-PBS-HO-05,00

Componentes
Válvula reguladora de presión con filtro
Recipiente
recipiente de PC con cesta de protección metálica
Orificio
G 1/4
Caudal nominal Qn
1650 l/min
Eficacia de filtración
5 µm
Purga de condensado
semiautomático, abierto sin presión
Manómetros
con manómetro
Presión de funcionamiento mín.
2 bar
Presión de funcionamiento máx.
16 bar
Temperatura ambiente mín.
-10 °C
Temperatura ambiente máx.
60 °C
Margen de regulación de presión min.
0.5 bar
Margen de regulación de presión max.
10 bar
Tipo de cierre
Cierre estándar, con llave
Tipo
de 1 piezas
Tipo
bloqueable
Alimentación de presión
simple
Posición de montaje
vertical
Tipo de regulador
Válvulas reguladoras de presión de membrana
Función de regulador
Con escape secundario
Elemento filtrante
intercambiable
Filtro de volumen de recipiente
25 cm³
Máx. clase de aire comprimido que se puede alcanzar según ISO 8573-1:2010
6 : 7 : -
Fluido
Aire comprimido, Gases neutros
Peso
0.641 kg

Características

  • Fácil de montar
  • Purgas de condensados manuales, semiautomáticas o completamente automáticas
  • Depósitos transparentes disponibles
  • Los conectores de bayoneta garantizan un mantenimiento fácil

Documentos y dibujos